PTDA 2,5/ 4-PH-5,0 MIXED COL - 1705868

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 14 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: multicolor, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705868
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACHBA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356804165
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,210 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra