Borne para placa de circuito impreso - PTS 1,5/ 8-5,0-H BD:I1A-G T - 1705829

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El espacio de embornaje más grande posible con un tamaño del componente pequeño
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705829
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACBCA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356803120
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,340 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar