MC 1,5/ 2-G-3,5 GY7035 - 1705755

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705755
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAECA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356796842
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,420 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra