MKDSN 1,5/ 6 HT BK H1L BDWHK-V - 1705747

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705747
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABHA -
EAN 4046356796422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,650 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra