Borne para placa de circuito impreso - EMKDS 1,5/10-3,81 - 1705731

La figura muestra una variante de 12 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Técnica de encaje a presión, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705731
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABGA -
Página del catálogo Página 18 (CC_2005)
EAN 4017918144630
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,010 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar