Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-STCL-7,62 GLUE - 1705717

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705717
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
EAN 4046356795777
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,009 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra