Borne pasamuros - PWO 16-POT/S - 1705654

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 1,5 mm² - 16 mm², AWG 14 - 4, anchura: 12,1 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705654
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABEDA -
Página del catálogo Página 604 (C_1_2013)
EAN 4046356790857
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,158 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra