Borne para placa de circuito impreso - MKDSD 1,5/ 5-3,81 - 1705579

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 320 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705579
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABEA -
Página del catálogo Página 23 (CC_2005)
EAN 4017918116668
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,196 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!