Borne para placa de circuito impreso - BCA-508X15- 6 GY BD:N - 1705343

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo, montaje: Soldar, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: gris señales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705343
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAYAAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356813273
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,723 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar