MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BU BD:X5 - 1705325

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 24, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705325
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAD -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356766050
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,670 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra