Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/24-STF-5,08 - 1705313

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 24, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705313
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356032148
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,014 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra