PC 16/ 6-6-4-STF-10,16 FROT1NZ - 1705260

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 10, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705260
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356761628
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar