Borne para placa de circuito impreso - GKDS-EX-12 GRZ - 1705258

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705258
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356032049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,280 g
Número de tarifa arancelaria 85369010