SMC 1,5/ 6-G-3,81 OG - 1705222

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: naranja, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705222
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEEA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356760164
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,592 g