FK-MC 0,5/ 6-ST-2,5 AU - 1705167

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 6, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705167
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAADAA -
EAN 4046356756136
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,907 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar