Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5C2R1,8YEBDM12 - 1705106

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: amarillo, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705106
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFMA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356009713
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,951 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen GR (Grecia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar