PC 5/ 2-STCL1-7,62 BD:1,2 - 1704983

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704983
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356747912
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar