MC 1,5/10-G-3,5 THT AU - 1704869

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704869
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356740685
Número de tarifa arancelaria 85366930