SAMPLE CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1704722

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 3 A, número de polos: 1, paso: 2 mm, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704722
Unidad de embalaje 2 pcs
Clave de venta AADBAA -
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
EAN 4046356733984
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,280 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen JP (Japón)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar