Conector macho - PST 1,3/11-LV-5,0 - 1704576

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 11, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Especialmente para PT 2,5/..-PVH.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Contorno en forma de L para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704576
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACLBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918995140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,594 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)