GMSTB 2,5/ 2-G BD:E,KE - 1704556

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 7,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704556
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356728089
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,037 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar