MSTBT 2,5/ 4-ST TIGYBD0V-24VSO - 1704536

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris hierro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704536
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4046356727167
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,950 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra