Conector macho - PST 1,0/10-3,5 RD - 1704328

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, Color: rojo, superficie contactos: Estaño, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704328
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACLAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356697675
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,140 g
Número de tarifa arancelaria 85363090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar