Conector enchufable para placa de circ. impreso - ICV 2,5 HC/ 4-G-5,08 BK - 1704234

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704234
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABAAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356689397
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,010 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra