Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 2,5/ 3-PVH-5,0 - 1704178

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704178
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACFCA -
Página del catálogo Página 431 (C_1_2013)
EAN 4017918994785
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,075 g