Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 2,5/ 2-PVH-5,0 - 1704165

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Distintas direcciones de enchufe para un diseño del equipo flexible
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704165
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACFCA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Página del catálogo Página 431 (C_1_2013)
EAN 4017918994778
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,888 g