Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 THT ABGYAU - 1704136

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, color: gris ágata, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704136
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918991180
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,236 g