Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT ABGYAU - 1704042

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: gris ágata, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704042
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918991173
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,312 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar