Borne para placa de circuito impreso - KDS10-PE - 1704033

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 320 V, paso: 10 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Fácil inserción en bucle de potenciales con conexión adicional para la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704033
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABDAA -
Página del catálogo Página 457 (C_1_2013)
EAN 4017918023171
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,038 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar