Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704013

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, número de polos: 8, paso: 2,5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704013
Unidad de embalaje 220 pcs
Clave de venta AAADDB -
Cantidad de pedido mínima 220 pcs
EAN 4017918990909
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar