Parte enchufable - DFK-IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 - 1703988

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 7, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703988
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABEDA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 585 (C_1_2013)
EAN 4017918994747
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 75,975 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra