ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 BKBDC1,4R1,6 - 1703896

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 10 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703896
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFMA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356919012
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,120 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen GR (Grecia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra