Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTDA 1,5/ 2-PH-3,5 BKRD - 1703838

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: multicolor, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703838
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACHBA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356667098
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,046 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra