Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBR 2,5 HV/ 4-ST-7,62GY2BD - 1703833

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703833
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABABA -
EAN 4046356666015
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,412 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra