Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 5-PH-5,0 BD:1-5 - 1703792

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703792
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACFBA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356664042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,044 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra