ZFKDSA 1,5C-5,0-25 BD:76-100 - 1703715

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 25, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Los pozos de accionamiento paralelos y ortogonales respecto al eje de cables permiten diseños de la placa de circuito impreso flexibles
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703715
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABFA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356910262
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,206 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra