Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-IPC 16/ 8-STF-10,16 EF - 1703706

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 8, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703706
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABEDA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356661461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra