Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCU 6/ 9-STD-10,16 BD:L1-W/T3 - 1703664

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 9, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703664
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCEA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356660594
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 85,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar