Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBDA2-SO - 1703648

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703648
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356660433
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,804 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra