Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCS 2,5/16-ST-5,08 BD:1-16 - 1703583

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703583
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAB -
EAN 4046356658737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,279 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra