Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/12-ST-3,81 BK - 1703578

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703578
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAB -
EAN 4046356658249
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,341 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra