Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCV 4/ 4-G-7,62 WH - 1703486

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 20 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: blanco, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703486
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBBA -
EAN 4046356654456
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,487 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar