Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKC 1,5/ 3-ST CP2,3BD2.6SO - 1703353

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703353
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBB -
EAN 4046356648356
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,760 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra