Regleta de base - DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 - 1703276

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 8, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en la parte frontal del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703276
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABEDA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 581 (C_1_2013)
EAN 4046356031783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,485 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)