Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 BKBDWHX3 - 1703258

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Apoyo de pantalla para mantener los requisitos EMC así como compensación de tracción opcional
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703258
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABECA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356651585
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,590 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra