Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 8-STF-3,81 BK BDWH:QSO - 1703251

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703251
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAA -
EAN 4046356651349
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,922 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra