Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/ 2-2,5-ZI - 1703249

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703249
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACBAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356646024
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,845 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra