Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08CP5BDX12 - 1703205

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703205
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABABA -
EAN 4046356642415
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,540 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra