Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 CP1,18 - 1703156

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703156
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEFA -
EAN 4046356641159
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,398 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra