Borne para placa de circuito impreso - MPT 0,5/ 2-2,54 BD:1,2 - 1703144

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión nominal: 160 V, paso: 2,54 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703144
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAAAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356639408
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,742 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra